1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อป้องกันการสั่นสะเทือน CSC

CARRY SET CS

ลูกล้อป้องกันการสั่นสะเทือน CSC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,107.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างลูกล้อ ที่ลูกล้อเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง การขนส่ง เป็นอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนระดับอุตสาหกรรม ที่เน้นฟังก์ชัน การเคลื่อนไหวเป็นพิเศษ
การปรับระดับได้ง่าย ช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างมั่นคง

[คุณสมบัติ]
·สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ หรือต้องการ การปรับระดับ
·สำหรับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน หรือจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง จากการสั่นสะเทือนจากภายนอก

รหัสสินค้า
CSC01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,107.58

฿ 2,331.87

CARRY SET CS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วย ก้านปรับระดับ / เรซิ่น ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 120 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 98 วัสดุ ล้อ ไนล่อน 6 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
พิทช์ รูติดตั้ง S(มิลลิเมตร) 72 ความยาว แผ่นเพลท P(มิลลิเมตร) 100 ความกว้าง ล้อ R(มิลลิเมตร) 75

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSC01 ในชุด ลูกล้อป้องกันการสั่นสะเทือน CSC

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีการเคลือบผิวอย่างไร?
ตอบ: กระบวนการเตรียมผิว เป็นชุบนิกเกิล
คำถาม: สามารถปรับระดับได้อย่างไร?
ตอบ: หมุนที่จับเรซิ่นตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกยางกันสั่นสะเทือนและขยับลูกกลิ้ง ปรับระดับขณะหมุนที่จับเรซิ่น