(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม [วัสดุ] โพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.16 ฿ 9.91 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 9.18 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 13.77 ฿ 7.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 11.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 12.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
฿ 6.72 ฿ 4.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 6.88 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 13.16 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 19.74 ฿ 2.92 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 28.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
฿ 27.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | |
฿ 10.36 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 9.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 22.45 ฿ 5.48 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 24.39 ฿ 5.80 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 28.34 ฿ 6.65 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 32.85 ฿ 9.79 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 29.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | |
฿ 41.45 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 15.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | |
฿ 19.80 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | |
฿ 16.59 ฿ 9.22 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 18.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 112.61 ฿ 78.93 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 39.46 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | |
฿ 35.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | |
฿ 46.16 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | |
฿ 57.29 ฿ 17.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | ||
฿ 37.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
฿ 40.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | |
฿ 40.65 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 41.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | |
฿ 43.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | |
฿ 46.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | |
฿ 76.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | |
฿ 76.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | |
฿ 76.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | |
฿ 80.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | ||
฿ 91.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | |
฿ 96.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 45 | 1.75 | |
฿ 96.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.75 | |
฿ 97.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 60 | 1.75 | |
฿ 97.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 70 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PC (โพลีคาร์บอเนต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง