1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่ง ECO-BS ทองเหลือง (วัสดุแคดเมียมต่ำ)

สกรูตกแต่ง ECO-BS ทองเหลือง (วัสดุแคดเมียมต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มีฟันรวมอยู่ในปุ่มบิดของหัว ทำให้เป็นสกรูตกแต่งที่สามารถหมุนได้ง่ายด้วยตนเองโดยไม่ลื่นไถล นอกจากนี้ยังมีร่องสำหรับหมุนด้วยไขควงหัวแบน

รหัสสินค้า
SPNE-BRH-M4-20SALE
SPNE-BRH-M4-27
SPNE-BRH-M5-22
SPNE-BRH-M5-27
SPNE-BRH-M5-37
SPNE-BRH-M6-21
SPNE-BRH-M6-26
SPNE-BRH-M6-30
SPNE-BRH-M6-36
SPNE-BRH-M8-34
SPNE-BRH-M8-44
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 147.87

฿ 65.06

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104200.7

฿ 159.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104270.7

฿ 157.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105220.8

฿ 166.84

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105270.8

฿ 193.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105370.8

฿ 181.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 106211

฿ 193.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 106261

฿ 189.68

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 106301

฿ 223.74

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 106361

฿ 272.90

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 108341.25

฿ 318.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 108441.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง แบน รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ
วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน