1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่ง UF สีขาว เบอร์ 2 (รหัสสินค้า)

สกรูตกแต่ง UF สีขาว เบอร์ 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา สกรูตกแต่งที่ลดต้นทุนได้ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 10 เมื่อเทียบกับการเจียรโลหะทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมที่ 110°C
[การใช้งาน]
· การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงสำหรับวัสดุจับยึดไฟ
· อุปกรณ์จัดแสดงต่าง ๆ
· อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทั่วไป อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
SPNURS2-SUS-M4-8
SPNURS2-SUS-M4-10
SPNURS2-SUS-M4-14
SPNURS2-SUS-M4-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 11.23

FASTENING 1 ชิ้น ขอราคา 108

฿ 11.23

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1010

฿ 12.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1014

฿ 13.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 1023

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7 รูปทรง รายละเอียด ยูเรีย
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน