1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 2 ผ่านการกลึง【2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

NUT

นัทหกเหลี่ยม Class 2 ผ่านการกลึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,516.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เกลียวทองเหลือง
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ, การใช้งาน/ฟังก์ชัน: มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค, มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม Class 2
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม
[กระบวนการเคลือบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
HNT2C-BRH-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,516.13

NUT 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 5 วัสดุ ทองเหลือง ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ชุบผิวโครเมี่ยม ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type2