1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียงชนิด CSE

ตัวเก็บเสียงชนิด CSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปแบบหลากหลาย: สามารถเลือกวัสดุและขนาดได้
· ชนิดทองเหลือง: แข็งแรงและมีความต้านทานการกัดกร่อนยอดเยี่ยม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง
· ชนิดช่องระบายอากาศทองเหลือง: ป้องกันสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศ
· ชนิดสแตนเลส: สามารถใช้เป็นชุดกรองน้ำและสารเคมีได้
· ชนิดเรซิ่น: ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ออกแบบให้มีอัตราการไหลสูง (ชนิด CSN-H)

รหัสสินค้า
CSE-01
CSE-02
CSE-02H
CSE-03
CSE-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
วัสดุ องค์ประกอบ พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 176.81

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เรซิ่น] โพลีเอทิลีน1 / 8B (6 A)15[ประเภท เรซิ่น] โพลีเอทิลีน ธี ลีน เผาผนึก ตัวเครื่องถึง 15

฿ 201.31

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เรซิ่น] โพลีเอทิลีน1 / 4B (8 A)21[ประเภท เรซิ่น] โพลีเอทิลีน ธี ลีน เผาผนึก ตัวเครื่องถึง 30

฿ 268.91

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เรซิ่น] ไนล่อน1 / 4B (8 A)43[สเตนเลส] หน้าจอ สเตนเลสถึง 50

฿ 288.15

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เรซิ่น] โพลีเอทิลีน3 / 8B (10 A)65[ประเภท เรซิ่น] โพลีเอทิลีน ธี ลีน เผาผนึก ตัวเครื่องถึง 70

฿ 295.72

SILECER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เรซิ่น] โพลีเอทิลีน1 / 2B (15 A)74[ประเภท เรซิ่น] โพลีเอทิลีน ธี ลีน เผาผนึก ตัวเครื่องถึง 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R ปก การมี
เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) 30