(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
· Special structure.
 Employs a special lock ring and features the highest level of pull-out strength and durability among single-action fittings.
· Single-action piping of copper pipes and SUS pipes also possible upon special order.
 By changing the material of the lock ring, piping of metal single-action fittings such as copper pipe single-action fittings and SUS pipe single-action fittings, and plastic tubes, etc., can be carried out together (add an S to the end of the part number) (be careful with the roundness precision and dimensional accuracy and watch out for burrs when using metal pipe single-action fittings). Example: CKN-6-01-S.
· Piping for cooling water (warm water) available upon special order.
 Can be used for high-temperature water by changing the O-ring to a Viton gasket (fluorine rubber) (optimal for P flex piping; add OF to the end of the part number). Example: CKN-6-01-OF.
· Warm water type can be selected for copper pipes and SUS pipes upon special order.
 Warm water specifications available for metal piping by changing the lock ring and the O-ring. Example: CKN-6-01-S-OF.
· Selectable bodies: all-metal type and plastic body type.
 The all-metal type is excellent under harsh environments; the plastic body type is lightweight.
· Thread part seal processing (R-thread).
 Can be used for piping as-is because the threaded parts are sealed.
· Flexibility of the threaded top portion.
 The body portion, such as the elbow and the branch tee, and the threaded portion can be rotated.
 *Not a rotary type.
รหัสสินค้า |
---|
4R-00TC |
6R-00TC |
8R-00TC |
10R-00TC |
12R-00TC |
RKL-4-01 |
RKL-4-02 |
RKL-4-M5 |
RKL-6-01 |
RKL-6-02 |
RKL-6-03 |
RKL-8-01 |
RKL-8-02 |
RKL-8-03 |
RKL-10-01 |
RKL-10-02 |
RKL-10-03 |
RKL-10-04 |
RKL-12-02 |
RKL-12-03 |
RKL-12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อศอก | ช่องเสียบ ตัวลด | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | - | - | [ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที | 4 | - | 808-3596 | ||
฿ 188.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | - | - | [ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที | 6 | - | 808-3739 | ||
฿ 204.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | - | - | [ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที | 8 | - | 808-3916 | ||
฿ 219.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | - | - | [ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที | 10 | - | 808-3086 | ||
฿ 235.35 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | - | - | [ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที | 12 | - | 808-3250 | ||
฿ 162.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 4 | R1/8 | - | ||
฿ 167.59 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 4 | R1/4 | - | ||
฿ 162.09 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 4 | M5X0.8 | - | ||
฿ 163.30 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 6 | R1/8 | - | ||
฿ 167.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 6 | R1/4 | - | ||
฿ 189.75 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 6 | R3/8 | - | ||
฿ 179.53 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 8 | R1/8 | - | ||
฿ 189.22 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 8 | R1/4 | - | ||
฿ 200.64 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 8 | R3/8 | - | ||
฿ 238.78 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 10 | R1/8 | - | ||
฿ 230.90 ฿ 130.14 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 10 | R1/4 | - | ||
฿ 235.75 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 10 | R3/8 | - | ||
฿ 266.59 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 10 | R1/2 | - | ||
฿ 270.21 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 12 | R1/4 | - | ||
฿ 275.06 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 12 | R3/8 | - | ||
฿ 290.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบยึดด้วยสกรู | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ข้อต่องอ | [ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ | - | 12 | R1/2 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง