1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อต่อทรง L

Touch Connector Five, ข้อต่อทรง L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อทรง L

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-00LC
FR4-00LCW
FR6-00LC
FR6-00LCW
FR8-00LC
FR8-00LCW
FR10-00LC
FR10-00LCW
FR12-00LC
FR12-00LCW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 111.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 4สีดำ

฿ 107.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 4สีขาว

฿ 115.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6สีดำ

฿ 111.91

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6สีขาว

฿ 126.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8สีดำ

฿ 123.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 8สีขาว

฿ 143.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10สีดำ

฿ 147.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 10สีขาว

฿ 159.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12สีดำ

฿ 163.07

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 12สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ช่องเสียบ ตัวลด L-เชื่อมต่อ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60