1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน Touch Connector Five

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อยูเนี่ยน Touch Connector Five
  • ข้อต่อยูเนี่ยน Touch Connector Five
  • ข้อต่อยูเนี่ยน Touch Connector Five
  • ข้อต่อยูเนี่ยน Touch Connector Five
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบสวมเร็วน้ำหนักเบา ทำให้ต่อ/ถอดท่อลมได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· การซีลแบบใหม่ช่วยลดแรงที่ใช้ต่อ พร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงไว้
· เรซิ่นบนตัวสินค้าเป็นเรซิ่นแบบไม่ลามไฟ สามารถใช้ในงานเชื่อมได้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักหมายเลขรุ่นด้วยเลเซอร์บนตัวข้อต่อหลัก
· สามารถเลือกสีเรซิ่นตัวสินค้าหลักได้สองสีคือสีขาวและสีดำ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อน้ำในอุตสาหกรรมและการเดินท่อลมทั่วไป (การเดินท่อในอุปกรณ์, อุปกรณ์เดินท่อ, เครื่องมือท่อลม ฯลฯ)

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-00U
FR4-00UW
FR6-00U
FR6-00UWSALE
FR8-00USALE
FR8-00UWSALE
FR10-00U
FR10-00UW
FR12-00U
FR12-00UW
FR16-00U
FR16-00UW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 88.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สีดำ

฿ 81.98

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 4สีขาว

฿ 104.00

CYD ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6สีดำ

฿ 81.00

฿ 60.44

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีขาว

฿ 106.94

฿ 69.10

CYD ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8สีดำ

฿ 96.75

฿ 69.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8สีขาว

฿ 126.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ

฿ 122.99

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 10สีขาว

฿ 142.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12สีดำ

฿ 136.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12สีขาว

฿ 277.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 16สีดำ

฿ 260.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 16สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60