1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อต่อ 3 ทางตัวผู้

Touch Connector Five, ข้อต่อ 3 ทางตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อ 3 ทางตัวผู้

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
F4-01MT
F4-01MTW
F4-02MT
F4-02MTW
F4-M5MT
F4-M5MTW
F6-01MT
F6-01MTW
F6-02MTSALE
F6-02MTW
F6-03MT
F6-03MTW
F6-M5MT
F6-M5MTW
F8-01MT
F8-01MTW
F8-02MTW
F8-03MT
F8-03MTW
F10-01MT
F10-01MTW
F10-02MTW
F10-03MT
F10-03MTW
F10-04MT
F10-04MTW
F12-02MT
F12-02MTW
F12-03MT
F12-03MTW
F12-04MT
F12-04MTW
F16-03MT
F16-03MTW
F16-04MT
F16-04MTW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 126.40

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4R1/8สีดำ

฿ 121.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -4R1/8สีขาว

฿ 132.37

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4R1/4สีดำ

฿ 128.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -4R1/4สีขาว

฿ 131.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4M5X0.8สีดำ

฿ 130.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -4M5X0.8สีขาว

฿ 133.89

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -6R1/8สีดำ

฿ 127.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -6R1/8สีขาว

฿ 146.32

฿ 80.64

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106R1/4สีดำ

฿ 137.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -6R1/4สีขาว

฿ 154.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -6R3/8สีดำ

฿ 144.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -6R3/8สีขาว

฿ 154.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -6M5X0.8สีดำ

฿ 146.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -6M5X0.8สีขาว

฿ 148.89

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -8R1/8สีดำ

฿ 144.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -8R1/8สีขาว

฿ 148.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -8R1/4สีขาว

฿ 169.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -8R3/8สีดำ

฿ 161.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -8R3/8สีขาว

฿ 185.51

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10R1/8สีดำ

฿ 182.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -10R1/8สีขาว

฿ 182.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -10R1/4สีขาว

฿ 197.25

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -10R3/8สีดำ

฿ 193.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -10R3/8สีขาว

฿ 214.53

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -10R1/2สีดำ

฿ 208.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -10R1/2สีขาว

฿ 239.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -12R1/4สีดำ

฿ 223.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -12R1/4สีขาว

฿ 232.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -12R3/8สีดำ

฿ 228.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -12R3/8สีขาว

฿ 236.46

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -12R1/2สีดำ

฿ 231.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -12R1/2สีขาว

฿ 451.96

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -16R3/8สีดำ

฿ 498.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -16R3/8สีขาว

฿ 444.34

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -16R1/2สีดำ

฿ 443.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน -16R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60