1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้องอตัวผู้แบบยาว

Touch Connector Five, ข้องอตัวผู้แบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้องอตัวผู้แบบยาว

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
F4-01M2L
F4-01M2LW
F4-02M2L
F4-02M2LW
F6-01M2L
F6-01M2LW
F6-02M2LSALE
F6-02M2LW
F8-01M2L
F8-01M2LW
F8-02M2L
F8-02M2LW
F8-03M2L
F8-03M2LW
F10-02M2L
F10-02M2LW
F10-03M2L
F10-03M2LW
F10-04M2L
F10-04M2LW
F12-02M2L
F12-02M2LW
F12-03M2L
F12-03M2LW
F12-04M2L
F12-04M2LW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 130.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 4R1/8สีดำ

฿ 130.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 4R1/8สีขาว

฿ 146.82

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีดำ

฿ 146.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 4R1/4สีขาว

฿ 127.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6R1/8สีดำ

฿ 134.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 6R1/8สีขาว

฿ 142.45

฿ 100.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4สีดำ

฿ 142.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 6R1/4สีขาว

฿ 150.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R1/8สีดำ

฿ 150.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8R1/8สีขาว

฿ 149.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R1/4สีดำ

฿ 154.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 8R1/4สีขาว

฿ 172.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R3/8สีดำ

฿ 182.96

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 8R3/8สีขาว

฿ 186.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/4สีดำ

฿ 195.46

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 10R1/4สีขาว

฿ 200.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R3/8สีดำ

฿ 200.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 10R3/8สีขาว

฿ 231.67

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีดำ

฿ 231.67

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีขาว

฿ 219.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R1/4สีดำ

฿ 219.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 12R1/4สีขาว

฿ 223.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R3/8สีดำ

฿ 223.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 12R3/8สีขาว

฿ 244.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R1/2สีดำ

฿ 254.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 12R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60