1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Terrapin, บุชชิ่ง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ Terrapin, บุชชิ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อขนาดเล็กที่เชื่อมต่อได้อย่างง่าย ชนิดบุชชิ่ง

รหัสสินค้า
01M5-B
02M5-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว

฿ 388.67

NINIATURE JOINT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 101/8

฿ 565.00

NINIATURE JOINT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 101/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู บุชชิ่ง วัสดุ C3604 (ทองเหลือง)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า M
สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า M5 สกรู พิทช์ ช์ลำกล้องขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) 0.8