(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อไนลอนที่แข็งแรงพร้อมแรงดันปลดปล่อยที่ดีเยี่ยม (6 MPa)
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากแรงดันปลดปล่อยสูง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีความแม่นยำเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม
· การรั่วไหลของอากาศเกิดขึ้นได้ยากและการต่อและถอดท่อก็สามารถทำได้อย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่อในอุปกรณ์ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 553.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีดำ | 21 | 20 | ||
฿ 2,524.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีดำ | 21 | 100 | ||
฿ 553.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว | 21 | 20 | ||
฿ 2,524.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว | 21 | 100 | ||
฿ 553.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีแดง | 21 | 20 | ||
฿ 2,524.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีแดง | 21 | 100 | ||
฿ 553.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | ขาว | 21 | 20 | ||
฿ 559.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 15 | 20 | ||
฿ 2,555.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 15 | 100 | ||
฿ 559.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว | 15 | 20 | ||
฿ 2,555.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว | 15 | 100 | ||
฿ 559.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีแดง | 15 | 20 | ||
฿ 2,555.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีแดง | 15 | 100 | ||
฿ 559.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ขาว | 15 | 20 | ||
฿ 2,555.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ขาว | 15 | 100 | ||
฿ 559.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีเหลือง | 15 | 20 | ||
฿ 2,555.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีเหลือง | 15 | 100 | ||
฿ 553.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีเหลือง | 21 | 20 | ||
฿ 2,524.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีเหลือง | 21 | 100 | ||
฿ 782.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีดำ | 30 | 20 | ||
฿ 3,669.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีดำ | 30 | 100 | ||
฿ 782.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 30 | 20 | ||
฿ 3,669.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 30 | 100 | ||
฿ 782.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีแดง | 30 | 20 | ||
฿ 3,669.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีแดง | 30 | 100 | ||
฿ 782.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | ขาว | 30 | 20 | ||
฿ 3,669.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | ขาว | 30 | 100 | ||
฿ 821.34 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 25 | 20 | ||
฿ 3,773.14 | CYD TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 25 | 100 | ||
฿ 821.34 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว | 25 | 20 | ||
฿ 3,864.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว | 25 | 100 | ||
฿ 821.34 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 25 | 20 | ||
฿ 3,864.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 25 | 100 | ||
฿ 821.34 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 25 | 20 | ||
฿ 3,864.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 25 | 100 | ||
฿ 821.34 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 25 | 20 | ||
฿ 3,864.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 25 | 100 | ||
฿ 782.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีเหลือง | 30 | 20 | ||
฿ 3,669.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีเหลือง | 30 | 100 | ||
฿ 1,195.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 47 | 20 | ||
฿ 5,735.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 47 | 100 | ||
฿ 1,195.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | [สีเขียว] สีเขียว | 47 | 20 | ||
฿ 5,735.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | [สีเขียว] สีเขียว | 47 | 100 | ||
฿ 1,195.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีแดง | 47 | 20 | ||
฿ 5,737.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีแดง | 47 | 100 | ||
฿ 1,195.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | ขาว | 47 | 20 | ||
฿ 5,735.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | ขาว | 47 | 100 | ||
฿ 1,195.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีเหลือง | 47 | 20 | ||
฿ 5,735.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีเหลือง | 47 | 100 | ||
฿ 1,712.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีดำ | 58 | 20 | ||
฿ 8,322.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีดำ | 58 | 100 | ||
฿ 1,712.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 58 | 20 | ||
฿ 8,322.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 58 | 100 | ||
฿ 1,712.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีแดง | 58 | 20 | ||
฿ 8,322.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีแดง | 58 | 100 | ||
฿ 1,712.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | ขาว | 58 | 20 | ||
฿ 8,322.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | ขาว | 58 | 100 | ||
฿ 1,712.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีเหลือง | 58 | 20 | ||
฿ 8,322.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีเหลือง | 58 | 100 | ||
฿ 2,473.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีดำ | 69 | 20 | ||
฿ 12,126.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีดำ | 69 | 100 | ||
฿ 2,473.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | [สีเขียว] สีเขียว | 69 | 20 | ||
฿ 12,126.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | [สีเขียว] สีเขียว | 69 | 100 | ||
฿ 2,473.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีแดง | 69 | 20 | ||
฿ 12,126.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีแดง | 69 | 100 | ||
฿ 2,473.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | ขาว | 69 | 20 | ||
฿ 12,126.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | ขาว | 69 | 100 | ||
฿ 2,473.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีเหลือง | 69 | 20 | ||
฿ 12,126.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีเหลือง | 69 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / สุญญากาศ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน ทน ความดัน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 1.5 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง