(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วที่มีเกลียวอยู่ภายใน จึงประหยัดพื้นที่เมื่อเชื่อมต่อกับท่อ
[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักของวาล์วนี้เป็นแบบเกลียวสองด้าน
· ส่วนเกลียวอยู่ภายในวาล์ว จึงช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อเชื่อมต่อกับท่อ
· ไม่มีการรั่วไหลจากแรงดันย้อนกลับ ด้วยโครงแบบพอพเพทที่เรียบง่าย
· มีชนิดเกลียวและซีลให้เลือกตามประเภทการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ ซีล | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | ไม่มีการรักษา น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,343.72 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | Rc | 1/8 | - | ||
฿ 1,789.98 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | เพอร์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | Rc | 1/8 | - | ||
฿ 1,494.49 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | Rc | 1/8 | - | ||
฿ 1,528.65 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | Rc | 1/4 | - | ||
฿ 2,011.09 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | เพอร์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,679.41 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | Rc | 1/4 | - | ||
฿ 2,199.41 ฿ 1,285.34 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | Rc | 3/8 | - | ||
฿ 2,440.63 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | Rc | 3/8 | - | ||
฿ 2,700.97 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | Rc | 1/2 | - | ||
฿ 3,593.48 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | เพอร์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | Rc | 1/2 | - | ||
฿ 3,002.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | Rc | 1/2 | - | ||
฿ 1,342.70 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R/Rc | 1/8 | - | ||
฿ 1,493.47 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R/Rc | 1/8 | - | ||
฿ 1,678.26 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | R/Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,527.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | R/Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,678.26 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | R/Rc | 1/4 | - | ||
฿ 2,437.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | R/Rc | 3/8 | - | ||
฿ 2,196.74 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | R/Rc | 3/8 | - | ||
฿ 2,920.39 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | เพอร์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | R/Rc | 3/8 | - | ||
฿ 2,437.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | R/Rc | 3/8 | - | ||
฿ 2,995.35 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางเอทิลีนโพพิลีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | R/Rc | 1/2 | - | ||
฿ 2,693.83 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | R/Rc | 1/2 | - | ||
฿ 2,995.35 ฿ 1,668.41 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | R/Rc | 1/2 | - | ||
฿ 1,132.40 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,497.09 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | เพอร์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,253.01 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,254.83 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 6.5 | ถึง 10 | R | 1/4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,375.44 ฿ 744.11 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 6.5 | ถึง 10 | R | 1/4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,981.98 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 12.7 | ถึง 15 | R | 3/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,193.04 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 12.7 | ถึง 15 | R | 3/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,439.42 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS316) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 22.6 | ถึง 30 | R | 1/2 | มีจำหน่าย | ||
฿ 680.76 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | Rc | 1/8 | - | ||
฿ 801.37 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | Rc | 1/8 | - | ||
฿ 865.98 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,046.89 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,085.01 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | Rc | 3/8 | - | ||
฿ 1,296.08 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | Rc | 3/8 | - | ||
฿ 1,406.57 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวใน | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | Rc | 1/2 | - | ||
฿ 1,677.94 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวใน | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | Rc | 1/2 | - | ||
฿ 679.64 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R/Rc | 1/8 | - | ||
฿ 800.25 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R/Rc | 1/8 | - | ||
฿ 864.71 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | R/Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,045.62 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 6.5 | ถึง 10 | R/Rc | 1/4 | - | ||
฿ 1,082.09 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | R/Rc | 3/8 | - | ||
฿ 1,293.15 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 12.7 | ถึง 15 | R/Rc | 3/8 | - | ||
฿ 1,399.09 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | R/Rc | 1/2 | - | ||
฿ 1,670.46 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวใน | 22.6 | ถึง 30 | R/Rc | 1/2 | - | ||
฿ 393.82 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 423.97 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3.9 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 516.41 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 6.5 | ถึง 10 | R | 1/4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 648.91 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | เพอร์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 6.5 | ถึง 10 | R | 1/4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 546.56 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 6.5 | ถึง 10 | R | 1/4 | มีจำหน่าย | ||
฿ 700.35 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 12.7 | ถึง 15 | R | 3/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 745.58 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 12.7 | ถึง 15 | R | 3/8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,233.93 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยางไนไตรล์ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 22.6 | ถึง 30 | R | 1/2 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,624.17 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (BSBM) | ยาง ฟลูออรีน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 22.6 | ถึง 30 | R | 1/2 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.96 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.007 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง