(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ล้อ MC ไนล่อน สำหรับงานปานกลางสำหรับซีรีย์ W ของการผลิต แบบรวม ภายในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
W-75MCA |
W-75MCB |
W-100MCA |
W-130MCA |
W-130MCB |
W-150MCA |
W-150MCB |
W-200MCA |
W-250MCA |
W-250MCB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.64 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 75 | 32 | 10 | 35 | ไม่มี | 360 | ||
฿ 863.90 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 75 | 32 | 10 | 37 | มี | 360 | ||
฿ 1,225.95 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 100 | 34 | 12 | 38 | ไม่มี | 520 | ||
฿ 1,957.75 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 130 | 42 | 20 | 50 | ไม่มี | 840 | ||
฿ 2,056.73 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 130 | 42 | 20 | 54 | มี | 840 | ||
฿ 2,699.63 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 150 | 44 | 20 | 52 | ไม่มี | 1000 | ||
฿ 2,858.65 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 150 | 44 | 20 | 56 | มี | 1000 | ||
฿ 5,314.34 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 200 | 45 | 20 | 54 | ไม่มี | 1330 | ||
฿ 8,557.04 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 250 | 54 | 25 | 63 | ไม่มี | 2070 | ||
฿ 9,476.97 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 250 | 54 | 25 | 91 | มี | 2070 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง