(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
S-65N |
S-75N |
S-100N |
S-100NB |
S-125NB |
S-150NB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.35 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 | 25 | 8.2 | 30 | ไม่มี | 70 | ||
฿ 138.58 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 75 | 25 | 8.2 | 30 | ไม่มี | 80 | ||
฿ 202.11 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 32 | 12.3 | 44 | ไม่มี | 120 | |
฿ 429.29 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 32 | 12.2 | 45 | มี | 120 | |
฿ 600.01 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 125 | 38 | 12.2 | 55 | มี | 150 | |
฿ 679.53 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 150 | 38 | 12.2 | 55 | มี | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ไนล่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง