1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ SUS-S (สแตนเลส), ล้อยูรีเทน สำหรับรับโหลดปานกลาง, S-UB (GOLD CASTER)

ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ SUS-S (สแตนเลส), ล้อยูรีเทน สำหรับรับโหลดปานกลาง, S-UB (GOLD CASTER)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
SUS-S-65UB
SUS-S-75UB
SUS-S-100UB
SUS-S-125UB
SUS-S-150UB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)

฿ 632.20

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 65258.23070

฿ 661.31

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 75258.23080

฿ 928.93

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1003212.244120

฿ 1,155.43

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1253812.254150

฿ 1,512.37

TSS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 1503812.254160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยูรีเทน ตลับลูกปืน/รองลื่น มี