(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การแช่ในตัวทำละลาย/สารละลายเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ มีความทนทานและทนต่อสารเคมีแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการทำงาน ขอแนะนำให้ทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณก่อนใช้
ความยาวขณะไม่มีโหลด L(มิลลิเมตร) | 36 | ID(Ø) | 19.5 | OD D(Ø) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
ค่าคงตัวสปริง(N / mm) | 1.69 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )(N) | 30.01 ถึง 50.00 | วัสดุ | PEEK |
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ไม่ได้ต่อสายดิน | ความยาว ตัน(มิลลิเมตร) | 18 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PEEK/PB-19.5-24-L36オメガ ในชุด สปริงโพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน/พลาสติก (PEEK/PB) ประเภทโอเมก้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง