(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยูรีเทน (คาสท์) ชนิดกันน้ำ ที่มีบุชชิ่งสำหรับตลับลูกปืน หมดกังวลเรื่องตลับลูกปืนขึ้นสนิมจากน้ำเกลือ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 50 | 25 | 56 | 650 | 75 | ||
฿ 6,422.73 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 200 | 50 | 25.5 | 65 | 650 | 75 | ||
฿ 7,473.80 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 65 | 25 | 76 | 720 | 75 | ||
฿ 7,140.31 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 200 | 65 | 25.5 | 76 | 720 | 75 | ||
฿ 8,355.57 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 75 | ||
฿ 7,987.10 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 200 | 75 | 25.5 | 90 | 880 | 75 | ||
฿ 10,400.90 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | ||
฿ 9,938.97 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 250 | 65 | 30.5 | 76 | 900 | 76 | ||
฿ 11,207.46 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 250 | 75 | 30 | 90 | 1070 | 76 | ||
฿ 10,716.58 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 250 | 75 | 30.5 | 90 | 1070 | 76 | ||
฿ 13,940.50 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 250 | 90 | 30 | 100 | 1270 | 76 | ||
฿ 13,314.54 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 250 | 90 | 30.5 | 100 | 1270 | 76 | ||
฿ 14,455.06 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 77 | ||
฿ 13,800.15 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 300 | 75 | 30.5 | 90 | 1210 | 77 | ||
฿ 16,037.68 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 300 | 90 | 30 | 100 | 1450 | 77 | ||
฿ 15,318.24 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | 300 | 90 | 30.5 | 100 | 1450 | 77 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง