(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) ที่มีบุชชิ่งและตลับลูกปืน ที่กันน้ำได้ ไม่ต้องกังวลว่า ตลับลูกปืนจะเป็นสนิมเนื่องจากน้ำเกลือ หมายเหตุ : ขนาดหรือข้อมูลบางส่วน ที่แสดงในแค็ตตาล็อกชุดนี้ อาจไม่ถูกต้อง (ข้อผิดพลาด) F2 = 100 มม. -> (ที่ถูกต้อง) F2 = 98 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,171.45 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
฿ 7,926.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
฿ 9,461.14 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 637 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
฿ 9,156.60 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 637 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
฿ 8,920.28 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 320.01 ถึง 485.00 | 313.6 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
฿ 8,645.30 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 320.01 ถึง 485.00 | 313.6 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
฿ 10,279.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 750.01 ถึง | 705.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
฿ 9,945.52 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 750.01 ถึง | 705.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
฿ 9,300.66 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 320.01 ถึง 485.00 | 372.4 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
฿ 9,013.61 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 320.01 ถึง 485.00 | 372.4 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
฿ 11,311.64 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 750.01 ถึง | 862.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
฿ 10,943.17 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 750.01 ถึง | 862.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
฿ 10,122.38 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 499.8 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 100 | 208 | 135 | 25 | 200 | 106 | ||
฿ 9,806.39 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 499.8 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 174 | 100 | 208 | 135 | 25 | 200 | 106 | ||
฿ 10,854.35 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
฿ 10,532.32 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
฿ 13,950.91 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 882 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
฿ 13,488.97 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 882 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
฿ 11,456.65 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 460.6 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
฿ 11,117.74 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 460.6 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
฿ 14,905.57 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1048.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
฿ 14,414.68 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1048.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
฿ 12,347.39 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 568.4 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
฿ 11,978.92 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 568.4 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
฿ 17,798.16 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1244.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
฿ 17,172.19 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1244.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
฿ 13,248.02 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 529.2 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
฿ 12,856.04 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 529.2 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
฿ 18,620.96 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1185.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
฿ 17,965.45 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1185.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
฿ 14,283.15 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 607.6 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
฿ 13,856.20 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 607.6 | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
฿ 20,344.26 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1421 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (กับพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
฿ 19,624.83 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1421 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ( บุชชิ่ง ด้วย ไนล่อน ) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง