(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกวาดโลหะ (MS) ที่ช่วยป้องกันความเสียหาย
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนเสริมที่เหมาะสำหรับชุดรางเลื่อนชนิด BC/BF และชุดไกด์ชนิด BT/BK
· ตัวกวาดขนลวดฟอสเฟอร์บรอนซ์ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเพลาไกด์
· ไม่สามารถติดซีลกันฝุ่น (DS) ได้เมื่อติดตั้งสินค้ากับชนิด BC ได้
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการขจัดสะเก็ดเชื่อมและจาระบีที่เกาะติดกับเพลาไกด์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MS16 |
MS20 |
MS25 |
MS30 |
MS35 |
MS40 |
MS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.85 ฿ 257.35 | METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | ||
฿ 512.05 | METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 520.37 | METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ||
฿ 574.01 | METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ||
฿ 650.71 | OIL METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 762.19 | METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ||
฿ 774.98 ฿ 466.46 | METAL SCRAPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง