1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น MagTran FS ประหยัดพื้นที่ / รุ่นประสิทธิภาพคุ้มค่า (รุ่นแบนมุมฉาก)

รุ่น MagTran FS ประหยัดพื้นที่ / รุ่นประสิทธิภาพคุ้มค่า (รุ่นแบนมุมฉาก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 655.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถยืมตัวอย่างได้!ซีรีส์ใหม่นี้มีระนาบตั้งฉากเพื่อให้ประหยัดพื้นที่และ รุ่นน้ำหนักเบาราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รหัสสินค้า
FS16-B6
FS26-B10
FS3116-A10-B8
FS4035-A10-B10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู โฮลเดอร์
(φ)
ประเภท

฿ 655.37

FEC MAGTRAN FS 1 ชิ้น 8 วัน 10166วัตถุ เดียว

฿ 747.29

FEC MAGTRAN FS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 102610วัตถุ เดียว

฿ 1,295.75

FEC MAGTRAN FS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1031 x 1610 x 82 ชุด

฿ 1,676.58

FEC MAGTRAN FS 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1040 x 3510 x 102 ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับอากาศในบรรยากาศ / สำหรับ สุญญากาศ สำหรับบรรยากาศ อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 60 วัสดุ แม่เหล็ก แม่เหล็ก นีโอดิเมียม กาว
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก การเคลือบผิว อิเล็กโทรด วัสดุ ของ โฮลเดอร์ อะลูมิเนียม (A5056B) กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์ Anodize สีขาวใส