(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ทำจาก ยางไนไตรล์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ 650 N ถึง 2,250 N
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | ประเภทของรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | D (Ø) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 993.75 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 65 | - | - | - | - | - | 80 | 25 | ||
฿ 602.32 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 65 | - | - | - | - | - | 80 | 25 | ||
฿ 426.54 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 65 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 25 | ||
฿ 1,015.45 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 65 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 25 | ||
฿ 616.27 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 65 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 25 | ||
฿ 1,079.58 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 80 | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 663.58 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 452.99 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,099.73 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 80 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 671.33 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,321.28 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 110 | - | - | - | - | - | 125 | 37.5 | ||
฿ 913.18 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 110 | - | - | - | - | - | 125 | 37.5 | ||
฿ 627.11 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 110 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 37.5 | ||
฿ 1,336.78 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 110 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 37.5 | ||
฿ 928.68 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 110 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 37.5 | ||
฿ 1,516.19 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 182 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 130 | - | - | - | - | - | 150 | 40 | ||
฿ 1,157.07 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 182 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 130 | - | - | - | - | - | 150 | 40 | ||
฿ 826.29 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 182 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 130 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 150 | 40 | ||
฿ 1,525.49 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 182 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 130 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 150 | 40 | ||
฿ 1,166.37 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 182 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 130 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 150 | 40 | ||
฿ 2,486.38 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 214 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 45 | ||
฿ 1,879.06 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 214 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 45 | ||
฿ 1,515.29 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 219 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | หลุมเจาะรู | 73(85) | 105(105) | 114 | 140 | 180 | 45 | ||
฿ 2,504.97 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 219 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | หลุมเจาะรู | 73(85) | 105(105) | 110 | 140 | 180 | 45 | ||
฿ 1,897.66 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 219 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | หลุมเจาะรู | 73(85) | 105(105) | 110 | 140 | 180 | 45 | ||
฿ 2,539.06 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 236 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 225 | - | - | - | - | - | 200 | 50 | ||
฿ 1,931.75 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 236 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 225 | - | - | - | - | - | 200 | 50 | ||
฿ 1,626.01 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 240 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 225 | หลุมเจาะรู | 73(85) | 105(105) | 114 | 140 | 200 | 50 | ||
฿ 2,553.01 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 240 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 225 | หลุมเจาะรู | 73(85) | 105(105) | 110 | 140 | 200 | 50 | ||
฿ 1,947.25 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 240 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 225 | หลุมเจาะรู | 73(85) | 105(105) | 110 | 140 | 200 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ล้อ | ยางไนไตรล์ (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุ เหล็กยึด | SPHD |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง