1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเหล็กกล้ากดขึ้นรูป ⌀20 × กว้าง 20 × D6.2 (รหัสสินค้า)

ล้อเหล็กกล้ากดขึ้นรูป ⌀20 × กว้าง 20 × D6.2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดราคาประหยัดที่ขึ้นรูปจากการปั๊มแผ่นวัสดุ

[คุณสมบัติ]
• ล้อราคาประหยัด ทำขึ้นจากการปั๊มแผ่นวัสดุเป็นล้อวงนอกและเคส
• ดีสำหรับการหมุนโหลดไฟฟ้าเบาถึงกลาง

รหัสสินค้า
W-2025TS-ジクツキ
W-2025TS-ジクナシ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเพลา

฿ 211.32

MAK WHEEL 1 ชิ้น 8 วัน ด้วย แกน (สลักเกลียว)

฿ 195.60

MAK WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน แกน (สลักเกลียว) ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า วัสดุ เคลือบฉนวน โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 20
กว้าง(มิลลิเมตร) 25 กระบวนการเตรียมผิว โครเมต ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) 294 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) 0 to 40