1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ M (RA-4515) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀45.0 × กว้าง 100-600

MAK ROLLER

ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ M (RA-4515) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀45.0 × กว้าง 100-600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม ⌀45 เหมาะสำหรับการขนส่งของที่มีน้ำหนักเบา สายพานลำเลียงก็มีน้ำหนักเบาเช่นกัน ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง RA-4515

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀45.0 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P50
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 600W โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· แบริ่งชนิดสวมอัด แบบราคาประหยัด

รหัสสินค้า
RA-4515-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 45 คุณสมบัติ กันน้ำ
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์สีใส ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40