(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าที่มีรหัสสินค้าระบุในหน้านี้จะสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับวันที่สั่งก่อน 18:00
วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีรุ่นมากมาย
*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่ไม่อยู่ในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000184941/?
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,774.91 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 200 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 1,791.04 ฿ 1,526.32 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 100 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 1,815.25 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 200 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 1,815.25 ฿ 1,464.54 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 1,826.87 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 2,820.19 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 2,820.19 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 2,906.97 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 2,906.97 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 2,702.70 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 2,738.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 2,622.03 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 3,041.48 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | M | M5 | 20 ถึง 40 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 2,218.64 ฿ 1,858.55 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 2,258.97 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 3,106.09 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 3,186.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 3,186.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 3,186.78 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 3,260.12 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,114.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,114.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,512.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,512.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,195.24 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,210.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,114.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,131.34 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,114.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,425.55 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,195.24 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,512.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,195.24 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,210.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,114.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,131.34 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,425.55 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,059.70 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,512.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,512.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,512.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,733.60 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,114.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,131.34 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 2,985.07 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 3,146.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 3,384.24 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 2,985.07 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 3,021.75 ฿ 2,652.49 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,074.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,074.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,396.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,729.25 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 4,396.94 | PILOTOPERATEDVALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,409.96 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,074.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 4,147.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 5,683.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 5,683.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 5,607.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 6,030.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 5,607.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 6,252.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 5,284.39 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 5,285.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 5,683.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 5,683.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 6,030.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 6,030.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 6,030.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 6,252.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 5,284.39 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 5,905.07 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 5,683.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 5,213.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 6,030.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 6,030.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 5,607.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 6,252.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 5,284.39 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 5,905.07 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 3,469.13 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 3,469.13 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 200 V AC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 3,469.13 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | DC24V | ไม่มี | ||
฿ 3,952.63 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | DC24V | อุปกรณ์เสริม | ||
฿ 4,457.72 ฿ 3,748.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 4,457.72 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | ไม่มีเครื่องหมาย | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 5,206.52 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 5,206.52 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 200 V AC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | AC200V | ไม่มี | ||
฿ 5,206.52 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 ถึง 160 | B | DC24V | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | การต่อท่อ | ท่อตรง |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม | อุปกรณ์แมนวล | ไม่ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง