1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส(สำหรับตัวแคลมป์ล็อคปุ่ม) (QCBU-M)

เคส(สำหรับตัวแคลมป์ล็อคปุ่ม) (QCBU-M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสสำหรับตัวแคลมป์ล็อคปุ่มและตัวแคลมป์ล็อคลิ่ม
[คุณสมบัติ]
· เลือกได้ทั้งเหล็กกล้าหรือสเตนเลสเป็นวัสดุของตัวเครื่อง
· ทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 180 °C
· ใช้สำหรับตัวแคลมป์ล็อคปุ่มและตัวแคลมป์ล็อคลิ่ม
[การใช้งาน]
· ติดตั้งบนแผ่นหนาด้วยสกรูหรือติดตั้งบนแผ่นบางด้วยน็อตตัวเมีย

สำหรับใช้งานคู่กับแคลมป์หนีบแบบปุ่มกดล็อค

คุณสมบัติ: ใช้แผ่นลิ่มล็อคเพื่อให้การซ่อมบำรุงมีความน่าเชื่อถือแม้ในขณะที่ฐานเครื่องมีการสั่น/แรงยึดแคลมป์: 50 N

คุณสมบัติ: ใช้แผ่นลิ่มล็อคเพื่อให้การซ่อมบำรุงมีความน่าเชื่อถือแม้ในขณะที่ฐานเครื่องมีการสั่น
แรงยึดแคลมป์: 50 N

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ QCBU-M

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ QCBU-M

ขั้นตอนการทำงาน

1. กดปุ่มค้างไว้แล้วเสียบ

1. กดปุ่มค้างไว้แล้วเสียบ

2. ปล่อยปุ่มเพื่อยึด

2. ปล่อยปุ่มเพื่อยึด

3. หากต้องการถอด ให้กดปุ่มค้างไว้อีกครั้งแล้วดึงออก

3. หากต้องการถอด ให้กดปุ่มค้างไว้อีกครั้งแล้วดึงออก

ตัวอย่างการใช้งาน

การติดและถอดไกด์ลูกกลิ้ง

การติดและถอดไกด์ลูกกลิ้ง

เปลี่ยนชู้ตเตอร์

เปลี่ยนชู้ตเตอร์

เปลี่ยนล้อรูปดาวและไกด์

เปลี่ยนล้อรูปดาวและไกด์

รหัสสินค้าใช้งานได้
ความหนาของฐาน
dD
(h9)
MHน้ำหนัก
(กรัม)
ปุ่มที่ใช้งานได้
แคลมป์ล็อค
ปุ่มที่ใช้งานได้
แคลมป์ล็อค
(+0.4
+0.2
)
QCBU1012-M166 ขึ้นไป1020M16 × 1.5
(ละเอียด)
1713QCWE1034-14, QCWE1034-14S
QCWE1034-20, QCWE1034-20S
QCWE1034-14-SUS, QCWE1034-20-SUS
QCBU1012-16, QCBUS1012-16
QCBU1012-16-SUS
QCBUS1012-16SUS
QCBU1012-M16SUS

วัสดุ

ชนิดเคส
QCBU-MS45C
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
QCBU-M-SUSSUS303
การเชื่อมต่อแบบวันทัชแสดงในวิดีโอ

ดีไซน์การเชื่อมต่อแบบวันทัชแสดงในวิดีโอ

รหัสสินค้า
QCBU1012-M16
QCBU1012-M16SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ

฿ 288.72

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า

฿ 455.18

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1