1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดอะลูมิเนียม MechaLock ซีรีส์ MC

ชนิดอะลูมิเนียม MechaLock ซีรีส์ MC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,077.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· รุ่นมาตรฐาน 22 รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ ø4 ถึง ø35
· ใช้ได้กับลูกรอก/พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่งอะลูมิเนียม (เหล็กก็สามารถใช้ได้)
· จำนวนนัทมีน้อย จึงช่วยลดเวลาที่ใช้ในการติดตั้งและถอด
· มาพร้อมรูไพล็อตที่อยู่ด้านหลังและยังสามารถใช้เป็นที่ยึดตลับลูกปืนได้อีกด้วย
· แรงดันระนาบยังต่ำอีกด้วย ทำให้เหมาะสำหรับเพลากลวง

รหัสสินค้า
MC-4-15
MC-4.5-16
MC-5-16
MC-6-17
MC-8-19
MC-10-21
MC-11-22
MC-12-24
MC-14-26
MC-15-28
MC-16-29
MC-17-30
MC-18-31
MC-19-32
MC-20-37
MC-22-39
MC-24-41
MC-25-42
MC-28-45
MC-30-50
MC-32-53
MC-35-56
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 1,077.87

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1042.0 ถึง 20.015211915.517.5

฿ 1,077.87

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 104.52.0 ถึง 20.0162.212015.519

฿ 1,078.02

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1052.0 ถึง 20.0162.512015.519

฿ 1,078.18

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1062.0 ถึง 20.01741.332315.520

฿ 1,099.48

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1082.0 ถึง 20.01961.512617.522

฿ 1,112.52

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10102.0 ถึง 20.02181.632917.524

฿ 1,167.39

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10112.0 ถึง 20.02291.663019.525

฿ 1,189.63

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10122.0 ถึง 20.024121.993320.527

฿ 1,212.31

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10142.0 ถึง 20.026182.563820.529

฿ 1,301.37

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101520.1 ถึง 50.028253.34402331

฿ 1,322.69

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101620.1 ถึง 50.029263.34412332

฿ 1,323.16

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101720.1 ถึง 50.030273.18422433

฿ 1,345.69

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101820.1 ถึง 50.031293.23462434

฿ 1,345.84

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101920.1 ถึง 50.032333.5492435

฿ 1,414.39

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 102050.1 ถึง 70.037545.47542840

฿ 1,459.31

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 102250.1 ถึง 70.039655.94562842

฿ 1,482.46

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 102470.1 ถึง 100.041857.07593045

฿ 1,528.15

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1025100.1 ถึง 150.0421108.77643246

฿ 1,594.39

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1028100.1 ถึง 150.0451258.91723249

฿ 1,687.01

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1030150.1 ถึง 200.05018012.08763555

฿ 1,732.86

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1032200.1 ถึง 300.05321013.13813558

฿ 1,758.64

ISL MECHALOCK ALUMINUM TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1035200.1 ถึง 300.05623013.13853862

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged อยู่ตรงกลาง การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย ความแข็งแรงสูง
กระบวนการเตรียมผิว Alumite โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ หลายอย่าง