(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดแท่งพร้อมพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันสูงในตัว ช่วยให้ไม่ต้องเดินสายไฟแรงสูงและเพิ่มความปลอดภัย การใช้อากาศเป็นตัวช่วยนั้นจะช่วยเพิ่มความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิต จึงเหมาะสำหรับฟิล์มถ่ายโอนความเร็วสูง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
APKF-650B-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 43,221.71 | KSG IONIZER | 1 ชิ้น | 21 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง บาร์ | จอแสดงผล สัญญาณเตือน | สถานะ การกำจัดแบบคงที่ / แบบคงที่ | ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | คู่มือ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.05 | แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
หม้อแปลงกระแสสลับ | ไม่มี (มาพร้อมสายเคเบิล DC 3M) | สเปค | การใช้งาน: การขนส่งความเร็วสูง ปานกลาง และต่ำ และการปล่อยไฟฟ้าสถิตความเร็วสูง | เต็มความยาว L(มิลลิเมตร) | 677 |
ความยาว ตัวเครื่อง ฉัน(มิลลิเมตร) | 616 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 600 | การใช้พลังงาน(VA) | 3.29 |
รายละเอียดปริมาณอากาศ(m3 / นาที) | 0 to 75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APKF-650B-2 ในชุด เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต DC ชนิดพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันสูงในตัว APKF/PKF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง