(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขยายสัญญาณแบบแยกชนิดเก็บประจุแบบแบน
·เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งมือหุ่นยนต์
· ความหนา 5 หัวแบน 5 มม.
· ใช้สายหุ่นยนต์
· มีไฟแสดงสถานะการทำงานในส่วนเซ็นเซอร์ด้วย
· เชื่อมต่อสายไฟง่าย ด้วยคอนเนคเตอร์แบบวันทัช
รหัสสินค้า |
---|
E2J-JC4A 2M |
E2J-W10MA 1M |
E2J-W20MA 1M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,158.00 ฿ 4,295.52 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | [เรซิ่น ABS] ABS | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | 50.1 ถึง 60 | 59.1 | 20.1 ถึง 30 | 29.3 | 10.1 ถึง 20 | 12 | IP50 | ชุดเครื่องขยายสัญญาณ | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | สลับ NO/NC ได้ | ชนิดพรีไวร์ | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | E2J-W□MA | - | ||
฿ 3,879.00 ฿ 2,274.26 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | 20.1 ถึง 30 | 30 | 15.1 ถึง 20 | 20 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | IP66 | เซนเซอร์ | — | - | — | — | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | 1 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (สายโรบอท), ⌀4 | E2J-JC4A | 10 | ||
฿ 3,880.00 ฿ 2,208.50 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 20 | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | 30.1 ถึง 40 | 40 | 20.1 ถึง 30 | 30 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | IP66 | เซนเซอร์ | — | - | — | — | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | 1 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (สายโรบอท), ⌀4 | E2J-JC4A | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ตัวนำ และอิเล็กทริก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานที่ได้มา | IEC | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | — | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน |
ฟังก์ชั่นที่มีให้ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง