(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานพร้อมวัสดุปิดผิวที่ทนต่อการขีดข่วนและมีคุณสมบัติการเลื่อนที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการขีดข่วน มีคุณสมบัติในการปล่อยที่ดีเยี่ยม และมีความยืดหยุ่นในแนวตั้ง
· มีฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้าสถิต
· รักษาวิธีการขนส่ง และส่วนที่แตกแขนงออกไปจะเป็นแบบแนวนอน
[การใช้งาน]
· สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงขนาดเล็ก และสายพานชั่งน้ำหนัก
· เหมาะสำหรับการขนส่งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และงานอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
XVT-952 [10-600/1]X[690-9999/1] E |
XVT-952 [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,5W-2,7MG,10MW,10MWL,10SWL,OH] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAB HABAFLOW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 ~ 600 | 690 ~ 9999 | ||
- | HAB HABAFLOW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 ~ 600 | 690 ~ 9999 |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร | สี พื้นผิว | สีเขียว | วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปก พื้นผิว | แบน | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | นิ้ว | วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ |
จำนวนชั้น | 1 ชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง