1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดโลหะล้วนและระยะไกล [E2V] (รหัสสินค้า)

OMRON PROXIMITY SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดโลหะล้วนและระยะไกล [E2V]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,685.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตรวจจับได้ทั้งอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าจากระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· มีระยะตรวจจับอะลูมิเนียมเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ทั่วไป
· มีคุณสมบัติไม่ตรวจจับเศษอะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
E2V-X4B1-M1TJ 0.3M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 11,510.00

฿ 5,870.10

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 5มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1247เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)-0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀64

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง
ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุเคส ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS ทนความร้อน
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท ชนิดตรวจจับแบบไม่ตัด อะลูมิเนียมโลหะล้วน (ระยะไกลสำหรับงานอะลูมิเนียม: ชนิด 1.5 - 2 ชั้น) ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย
แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 VDC โหมด การ โหมด NO

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2V-X4B1-M1TJ 0.3M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดโลหะล้วนและระยะไกล [E2V]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2V-X15C1-M1TJ 0.3M
E2V-X2B1 2M
E2V-X2C1 2M
E2V-X4C1 2M
E2V-X4C1-M1
E2V-X4C1-M1TJ 0.3M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,601.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 20มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM3042ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)① สีน้ำตาล + V, ③ สีน้ำเงิน 0 V, ② หรือ ④ เอาต์พุตควบคุมสีดำ0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀615

฿ 7,088.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมันM1247DC 3 สาย (PNP)ชนิดพรีไวร์---สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6--2

฿ 4,685.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1247ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดพรีไวร์-2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน--2

฿ 5,908.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 5มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1247ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดพรีไวร์①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุต2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน4

฿ 9,783.00

1 ชิ้น 45 วัน ถึง 5มาตรฐาน / Non-บิ่น / ทนความเย็นM1247ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุต-มาตรฐาน-4

฿ 9,783.00

1 ชิ้น 40 วัน ถึง 5มาตรฐาน / Non-บิ่น / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1247ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)① สีน้ำตาล + V, ③ สีน้ำเงิน 0 V, ② หรือ ④ เอาต์พุตควบคุมสีดำ0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀64