1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุระยะไกล [E2K-C] (รหัสสินค้า)

OMRON PROXIMITY SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุระยะไกล [E2K-C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชนิดเก็บประจุระยะไกล พร้อมความไวที่ปรับได้
[คุณสมบัติ]
· ได้รับเครื่องหมาย CE (แบบ DC ชนิด 3 สาย, แบบ ACDC ชนิด 2 สาย)
· มีชนิดที่สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมาก (ชนิดป้องกันเสียงรบกวน)

รหัสสินค้า
E2K-C20MC1 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภท แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
สเปค ขนาด ตัวเครื่อง ขนาด (ระยะตรวจจับ)

฿ 8,336.00

฿ 4,748.19

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 20ตัวนำ และอิเล็กทริกมาตรฐาน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้าPolybutylene TerephthalatePolybutylene Terephthalateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง3470.1 ถึง81CE / IECIP65ชนิดระยะไกล/กันเสียงรบกวนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย-12-24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀5.5, 2 แกน/3 แกน20---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2K-C20MC1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุระยะไกล [E2K-C]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2K-C20MC2 2M
E2K-C20MT1 2M
E2K-C25ME1 2M
E2K-C25ME1-8
E2K-C25ME1-8 2M
E2K-C25ME2 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภท แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
สเปค ขนาด ตัวเครื่อง ขนาด (ระยะตรวจจับ)

฿ 8,325.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 20ตัวนำ และอิเล็กทริกมาตรฐานประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้าPolybutylene TerephthalatePolybutylene Terephthalateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง3470.1 ถึง81IEC / CEIP65ชนิดทนต่อเสียงรบกวนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย-12-24 VDCDC 3 สาย (NPN)NCชนิดพรีไวร์-2-สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀5.5, 2 แกน/3 แกน--20---

฿ 13,598.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 20ตัวนำ และอิเล็กทริกมาตรฐาน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้าPolybutylene TerephthalatePolybutylene Terephthalateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง3470.1 ถึง81IEC / CEIP65ชนิดระยะไกล/กันเสียงรบกวน2 สาย สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง-24-240 VAC / 24-240 VDC2 สาย สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀5.5, 2 แกน/3 แกน20---

฿ 7,137.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 50ตัวนำ และอิเล็กทริกมาตรฐาน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้า[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง3470.1 ถึง82IEC / CEIP66ระยะไกลไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย-12-24 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNNOชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน25---

฿ 8,365.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------------CE---พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบ Capacitive / สวิตช์10Vdc - 30Vdc (12Vdc - 24Vdc นาม.)1 x เอาต์พุต ดิจิตอล (DC 3- ขดลวด / NPN)---------สำหรับการตรวจจับระยะไกลตัวเสื้อ 34 มม25mm

฿ 13,569.47

1 ชิ้น 3 วัน -------------------------------

฿ 8,058.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 50ตัวนำ และอิเล็กทริกมาตรฐาน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังพื้นผิว ด้านหน้า[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง3470.1 ถึง82IEC / CEIP65ชนิดระยะไกล/กันเสียงรบกวนไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย-12-24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNCชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน25---