1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S] (รหัสสินค้า)

OMRONPROXIMITYSENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 970.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพสูง และรูปแบบหลากหลาย
· เครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดพิเศษในตัว 5.5 × 5.5 มม.
· ระยะตรวจจับสูงสุด 2.5 มม.
· การตรวจจับที่มีความเสถียรแม้ชิ้นงานมีความผันผวน
· ความถี่ตอบสนอง 1 kHz
· การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำ

รหัสสินค้า
E2S-Q25 1M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการตรวจจับ ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 970.00

฿ 831.00

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3พื้นผิว ด้านหน้า20.1 ถึง 302388.4ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPNOสีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ1มาตรฐาน2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ประเภทมินิ / ทนความเย็น
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง วัสดุเคส Polyarylate วัสดุพื้นผิวตรวจจับ Polyarylate
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5.1 ถึง 10 ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5.1 ถึง 10
มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท แบบจิ๋ว
แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดพรีไวร์ สเปค สายไฟ สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน
ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2S-Q25 1M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2S-Q13 1M
E2S-Q14 1M
E2S-Q21 1M
E2S-Q26 1M
E2S-W11 1M
E2S-W11B 1M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการตรวจจับ ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,488.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2พื้นผิว ด้านหน้า10 ถึง 20195.55.9ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNO1มาตรฐาน1.6

฿ 993.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 2พื้นผิว ด้านหน้า10 ถึง 20195.55.9ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNC1มาตรฐาน1.6

฿ 970.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3พื้นผิว ด้านหน้า20.1 ถึง 302388.4รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNO1มาตรฐาน2.5

฿ 972.00

1 ชิ้น 40 วัน ถึง 3พื้นผิว ด้านหน้า20.1 ถึง 302388.4ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPNC1มาตรฐาน2.5

฿ 970.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน10 ถึง 20195.55.9รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOสีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V1มาตรฐาน1.6

฿ 993.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 2[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน10 ถึง 20195.55.9รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOสีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V1ความถี่ที่แตกต่างกัน1.6