1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว [E3T] (รหัสสินค้า)

Photoelectric Sensor

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว [E3T]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งได้ง่ายขึ้น และได้รับการเสริมประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยซีรีส์ E3T รุ่นปรับปรุง การติดตั้งที่ราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มสินค้าเซนเซอร์แบบส่งผ่านชนิดระยะไกล 2 ม. (E3T-ST3□)
· ติดตั้งได้ง่าย ด้วยการยึดติดแบบ M3 (E3T-ST□□M, E3T-FD□□M, E3T-SL□□M)
· ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดกระบอกสูบเล็กที่สามารถติดตั้ง 1 จุดได้ (E3T-C□□□ [S])
· สามารถเสริมชุดแสงอินฟราเรดได้ (E3T-□T□□ (M) F)

รหัสสินค้า
E3T-SL13 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธิการตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง รูปทรง หัว ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โครงสร้างในการป้องกัน ประเภท ผลิตภัณฑ์ โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค ขาอิมิตเตอร์/ รับ บันทึก

฿ 4,071.00

฿ 2,966.13

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 40 วัน -สะท้อนแสงย้อนยุค[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม5 to 15ชนิดสะท้อนแสง จำกัดIP67ชนิดติดตั้ง M2เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสว่าง-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง-ตัวรับในตัวมีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -25:: 55 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85 แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12-24 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3T-SL13 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว [E3T]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3T-CT14 2M
E3T-CT22S 2M
E3T-FD11 2M
E3T-SL14 2M
E3T-SL21 2M
E3T-SL22 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธิการตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง รูปทรง หัว ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โครงสร้างในการป้องกัน ประเภท ผลิตภัณฑ์ โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค ขาอิมิตเตอร์/ รับ บันทึก

฿ 3,711.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงชนิดสกรู1000-IP65ชนิดทรงกระบอกเล็กเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPมืด-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง + ตัวรับ-

฿ 3,711.00

1 ชิ้น 5 วัน -[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงชนิดสกรู500-IP65ชนิดทรงกระบอกเล็กเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNมืด-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง + ตัวรับ-

฿ 3,808.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สะท้อนแสงย้อนยุค[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม5 to 30รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายIP67ชนิดติดตั้ง M2เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง-ตัวรับในตัวมีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย

฿ 4,071.00

1 ชิ้น 40 วัน -สะท้อนแสงย้อนยุค[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม5 to 15ชนิดสะท้อนแสง จำกัดIP67ชนิดติดตั้ง M2เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPมืด-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง-ตัวรับในตัวมีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย

฿ 3,922.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สะท้อนแสงย้อนยุค[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม5 to 30ชนิดสะท้อนแสง จำกัดIP67ชนิดติดตั้ง M2เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง-ตัวรับในตัวมีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย

฿ 3,922.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สะท้อนแสงย้อนยุค[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม5 to 30ชนิดสะท้อนแสง จำกัดIP67ชนิดติดตั้ง M2เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNมืด-ONพรีไวร์2-ตัวส่ง-ตัวรับในตัวมีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย