(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐานสำหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ ผลิตเป็นจำนวน 1 ล้านชิ้นต่อปี
[คุณสมบัติ]
· ระยะทางไกล: ชนิดลำแสงทะลุผ่าน / 30 ม. ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ / 4 ม. ชนิดสะท้อนแบบกระจาย / 1 ม.
· ปรับแกนแสงได้ง่าย: ความเบี่ยงเบนระหว่างแกนแสงและแกนเครื่องจักรไม่เกิน ± 2.5°
· มีเสถียรภาพสูง: อัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ป้องกันไม่ให้แสงโดยรอบส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
E3Z-T61 2M |
E3Z-T61K 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | แหล่งกำเนิดแสง | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (%) | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | จุด (มิลลิเมตร) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) | ภาพรวม | ความแข็งแรง (กระชับ) (n · m) | รูปแบบตัวส่ง | รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการส่ง IO-Link | ขาอิมิตเตอร์/ รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,053.00 ฿ 2,297.65 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | มาตรฐาน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | [พลาสติก] Polybutylene Terephthalate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | มากกว่า 10000 | 12 | - | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -25~ 55 | 35~ 85 | 20 | 10.8 | 33.1 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | - | 1 | ไฟแสดงสถานะ | - | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | - | - | - | 15000 | - | - | ||
฿ 6,783.00 ฿ 5,087.25 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | มาตรฐาน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | [พลาสติก] Polybutylene Terephthalate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | มากกว่า 10000 | 12 | - | - | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษร น้ำมัน / ทนความเย็น | -25~ 55 | 35~ 85 | 20 | 10.8 | 33.1 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | - | 1 | ไฟแสดงสถานะ | - | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | - | - | - | 15000 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง