1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรง FJC (โหลดหนัก)

แม่แรง FJC (โหลดหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทของ ฐานรอง/แผ่นรอง การหล่อ ที่สามารถ รองรับโหลดหนักได้

[คุณสมบัติ]
· ร่อง หัว Phillips ได้รับการจัดไว้ที่ด้านล่าง ฐานรอง/แผ่นรอง และการประกอบสามารถใช้ชุด ไขควง เช่นกัน

 

รหัสสินค้า
FJC16075
FJC16100
FJC16130S
FJC16150
FJC16150S
FJC16180S
FJC20075
FJC20100
FJC20100S
FJC20130S
FJC20150
FJC20150S
FJC20180S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 274.28

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กหล่อ] FC2506017752116

฿ 298.07

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กหล่อ] FC25060171002116

฿ 1,325.48

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460201301716

฿ 344.50

JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กหล่อ] FC25060171502116

฿ 1,479.49

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460201501716

฿ 1,654.40

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460201801716

฿ 428.75

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กหล่อ] FC2507540752120

฿ 386.54

JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กหล่อ] FC25075401002120

฿ 1,759.17

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460401001720

฿ 1,831.35

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460401301720

฿ 463.15

NBY JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[เหล็กหล่อ] FC25075401502120

฿ 1,937.06

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460401501720

฿ 2,044.93

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน [สเตนเลส] SUS304[สเตนเลส] SUS30460401801720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต คุณสมบัติ มาตรฐาน
สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป ไม่