(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนสำหรับเชื่อมต่อและเพิ่มความยาวโบลท์
[คุณสมบัติ]
· มีวัสดุ 2 ชนิดให้เลือก: เหล็กกล้าและสแตนเลส
· มีขนาดสกรูให้เลือกตั้งแต่ M6 ถึง M24 (ชนิดสแตนเลสมีขนาดตั้งแต่ M6 ถึง M12)
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับแคลมป์การผลิต
· ใช้เพิ่มความยาวโบลท์
เหล็กกล้า
SUS
Drawing ระบุขนาด
เหล็กกล้า | SUS | M | H | W | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||
BJ744-06001 | BJ744-06001-SUS | M6 × 1 | 18 | 10 | 8 |
BJ744-08001 | — | M8 × 1.25 | 24 | 13 | 30 |
— | BJ744-08001-SUS | 14 | |||
BJ744-10001 | BJ744-10001-SUS | M10 × 1.5 | 30 | 17 | 50 |
BJ744-12001 | BJ744-12001-SUS | M12 × 1.75 | 36 | 19 | 60 |
BJ744-16001 | — | M16 × 2 | 48 | 24 | 90 |
BJ744-20001 | — | M20 × 2.5 | 60 | 30 | 130 |
BJ744-24001 | — | M24 × 3 | 72 | 36 | 375 |
การใช้งาน
BJ744
BJ744-SUS
รหัสสินค้า |
---|
BJ744-06001 |
BJ744-08001 |
BJ744-10001 |
BJ744-12001 |
BJ744-16001 |
BJ744-20001 |
BJ744-24001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.37 ฿ 79.53 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6×1 | 18 | ||
฿ 146.49 ฿ 88.54 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | 24 | ||
฿ 167.73 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10×1.5 | 30 | ||
฿ 338.82 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12×1.75 | 36 | ||
฿ 292.18 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16×2 | 48 | ||
฿ 364.76 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M20×2.5 | 60 | ||
฿ 656.65 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M24×3 | 72 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง