1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงพั้งเจอร์สั้น (พร้อม Long ล็อค) (LSPL / LSPL / LSPLH) (รหัสสินค้า)

สปริงพั้งเจอร์สั้น (พร้อม Long ล็อค) (LSPL / LSPL / LSPLH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ชนิดล็อคตัวเอง
[คุณสมบัติ]
· ความยาวรวม สั้นสำหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด
·รวม ฟังก์ชั่น ป้องกันการคลายตัว ( ล็อค ยาว)
· ฟังก์ชั่น ป้องกันการคลายตัวทำงานได้ถึง 20 สิ่งที่แนบมาและการถอดออก
·พื้นผิวด้านหลังทำเครื่องหมายเพื่อระบุ ผลิตภัณฑ์
·อุณหภูมิทนความร้อน:80 ° C
·มี โหลดไฟฟ้า 3 ประเภทสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น สต๊อปเปอร์ สำหรับการจัดทำดัชนีสำหรับการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ของอุปกรณ์จับยึดและ อุปกรณ์เครื่องกล

ลักษณะภายนอก สปริงพั้งเจอร์สั้น

ลักษณะภายนอก ของ LSPLL

ลักษณะภายนอก ของ LSPLL

ลักษณะภายนอก ของ LSPLH

ลักษณะภายนอก ของ LSPLH

ขนาดภายนอก ของ สปริงพั้งเจอร์สั้น

ขนาดภายนอก ของเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู M8 ถึง M16

ขนาดภายนอก ของเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู M8 ถึง M16

ขนาดภายนอก ของ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง M4 ถึง M6

ขนาดภายนอก ของ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง M4 ถึง M6

ตัวสปริงลูกสูบสั้นวัสดุหลัก

ตัวเครื่อง หลักขดลวด สปริงขาพิน กลางล็อค ยาว
SUM22L
เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
SWPASUM22L
เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (การ ชุบสังกะสี สำหรับ LSPLL16 เท่านั้น)
HRC56 ถึง 60
โพลีเอไมด์

สเปค สปริงพั้งเจอร์สั้น

ขนาดMdLSWAน้ำหนัก
(ก.)
ช่วงเวลา (N · m)
การติดการถอด
LSPLL
LSPL
LSPLH
4M4 × 0.701.891.50.650.40.180.12
5M5 × 0.82.41220.8610.120.08
6M6 × 12.714171.70.440.21
8M8 × 1.254161.2841.10.38
10M10 × 1.54.5192.51.6971.360.62
12M12 × 1.756223.5210132.111.41
16M16 × 28.5244.52.514293.993.05
สำหรับโหลดแสง (1 บรรทัด)สำหรับการโหลดขนาดกลาง (ไม่มีบรรทัด)สำหรับการบรรทุกหนัก (2 บรรทัด)
รหัสรุ่น/ Part numberโหลดไฟฟ้า (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสรุ่น/ Part numberโหลดไฟฟ้า (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสรุ่น/ Part numberโหลดไฟฟ้า (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
LSPLL43 ถึง 10LSPL46 ถึง 20--
LSPLL5LSPL5LSPLH59 ถึง 25
LSPLL64 ถึง 10LSPL67 ถึง 20LSPLH611 ถึง 25
LSPLL87 ถึง 15LSPL815 ถึง 30LSPLH822 ถึง 43
LSPLL109 ถึง 16LSPL1020 ถึง 35LSPLH1020 ถึง 54
LSPLL1214 ถึง 26LSPL1230 ถึง 55LSPLH1236 ถึง 94
LSPLL1622 ถึง 50LSPL1645 ถึง 100LSPLH1660 ถึง 110

การเคลือบสีดำออกไซด์นั้นมีให้ใช้ในการรักษาพื้นผิวของหมุดกลาง LSPLL16 เท่านั้นในขณะที่วัสดุสิ้นเปลืองจะหมด ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รหัสสินค้า
LSPL4
LSPL5
LSPL6
LSPL8
LSPL10
LSPL12
LSPL16
LSPLH5
LSPLH6
LSPLH8
LSPLH10
LSPLH12
LSPLH16
LSPLL4
LSPLL5
LSPLL6
LSPLL8
LSPLL10
LSPLL12
LSPLL16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย โหลดแนวตั้ง (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดสูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
การ ระบุ โหลดไฟฟ้า ช่วงเวลาการติดตั้ง
(n · m)
ลบช่วงเวลา
(n · m)

฿ 205.32

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1041.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 5062091.80.7สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)0.180.12

฿ 213.70

PLUNGERS 1 ชิ้น 9 วัน 1052เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 50620122.40.8สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)0.120.08

฿ 208.81

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1062เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 50720142.71สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)0.440.21

฿ 209.09

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1082เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 5015301641.25สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)1.10.38

฿ 221.05

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10102.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 502035194.51.5สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)1.360.62

฿ 556.73

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10123.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 5030552261.75สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)2.111.41

฿ 712.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10164.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 5045100248.52สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย)3.953.05

฿ 204.82

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1052เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 50925122.40.8สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น)0.120.08

฿ 208.81

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1062เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 501125142.71สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น)0.440.21

฿ 209.09

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1082เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 5022431641.25สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น)1.10.38

฿ 221.05

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10102.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 502054194.51.5สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น)1.360.62

฿ 556.73

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10123.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์0.01 ถึง 5036942261.75สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น)2.111.41

฿ 712.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10164.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์50.01 ถึง 10060110248.52สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น)3.953.05

฿ 200.98

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1041.5ชุบสังกะสี0.01 ถึง 5031091.80.7สำหรับงานเบา (1 เส้น)0.180.12

฿ 204.82

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1052ชุบสังกะสี0.01 ถึง 50310122.40.8สำหรับงานเบา (1 เส้น)0.120.08

฿ 208.81

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1062ชุบสังกะสี0.01 ถึง 50410142.71สำหรับงานเบา (1 เส้น)0.440.21

฿ 209.09

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1082ชุบสังกะสี0.01 ถึง 507151641.25สำหรับงานเบา (1 เส้น)1.10.38

฿ 221.05

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10102.5ชุบสังกะสี0.01 ถึง 50916194.51.5สำหรับงานเบา (1 เส้น)1.360.62

฿ 556.73

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10123.5ชุบสังกะสี0.01 ถึง 5014262261.75สำหรับงานเบา (1 เส้น)2.111.41

฿ 712.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10164.5ชุบสังกะสี0.01 ถึง 502250248.52สำหรับงานเบา (1 เส้น)3.953.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนปลาย เหล็กกล้า วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
หยุดการคลายตัว การมี ชนิดก้านสปริง พื้นผิวทรงกลม รูปทรง รูขันประแจ แบน
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ การชุบแข็งส่วนปลาย carburized อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 80