(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตา ประกอบด้วยตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสและกล่องตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสหรือพลาสติก เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
USP000JS6 |
USP000S6 |
USP001JS6 |
USP002JS6 |
USP003JS6 |
USP004JS6 |
USP006JS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อุปกรณ์เสริม | จาระบี ชนิด | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,329.88 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 3,900 | 1,550 | - | จาระบีเกรดอาหาร | - | - | ||
฿ 1,345.05 ฿ 735.74 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 3900 | 1550 | ไม่มีฝาครอบ | จาระบีสำหรับอาหาร | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,381.54 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 19 | 4,300 | 1,900 | - | จาระบีเกรดอาหาร | - | - | ||
฿ 1,463.15 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 22 | 4700 | 2250 | - | จาระบีเกรดอาหาร | - | - | ||
฿ 1,525.88 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | 24 | 5,100 | 2,600 | - | จาระบีเกรดอาหาร | - | - | ||
฿ 1,750.34 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 28 | 7,900 | 4,000 | - | จาระบีเกรดอาหาร | - | - | ||
฿ 2,717.50 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 36 | 11,200 | 6,600 | - | จาระบีเกรดอาหาร | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สำหรับโหลดน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก | Fit | J7 |
ซีล | ไนไตรล์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง