(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อแบบปั๊มขึ้นรูป (W-38TS) ที่สามารถใช้แทน ลูกกลิ้ง 2 หรือ 3 แถว ได้
[คุณสมบัติ]
· ระบบลำเลียง เคสและวงนอก ทำจากแผ่นพื้นเรียบปั๊ม
· ใช้ ล้อแบบปั๊มขึ้นรูป เหล็กกล้า ขนาด ⌀38 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38 มม.)/ กว้าง 12 มม.
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,800L / 2,400L / 3,000L แต่ยังคงรองรับความยาวที่เป็นเศษด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 38 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 52 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง