(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[101-199/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][201-299/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][301-399/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][401-499/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][501-599/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][601-699/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][701-799/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งลำเลียง สแตนเลส ⌀ 57 สำหรับการลำเลียงโหลดขนาดกลาง สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 1 มม. ระหว่าง 100 ถึง 1,000
รหัสสินค้า |
---|
RS-5715-900[R*,R-,RX][100,200,300,400,500,600,700,800][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][101-199/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][201-299/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][301-399/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][401-499/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][501-599/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][601-699/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-900[R*,R-,RX][701-799/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][100,200,300,400,500,600,700,800][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][101-199/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][201-299/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][301-399/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][401-499/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][501-599/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][601-699/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
RS-5715-[500-3000/10][L*,L-,LX][701-799/1][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 ~ 800 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 101 ~ 199 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 201 ~ 299 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 301 ~ 399 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 401 ~ 499 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 501 ~ 599 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 601 ~ 699 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 701 ~ 799 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 ~ 800 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 101 ~ 199 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 201 ~ 299 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 301 ~ 399 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 401 ~ 499 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 501 ~ 599 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 601 ~ 699 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 701 ~ 799 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | สแตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 57 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 421.7::1255.3 | สเปค | มาตรฐาน / กันน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง