(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยูรีเทน นต่อการสึกหรอและ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STH·SKH.
· ความแข็ง ล้อ: 95HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +80 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ใน พาเลท ขนส่งที่รับน้ำหนักสูง อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และเครื่องจักรประเภทต่างๆ
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 57 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUH-100 ในชุด ล้อ ซีรีส์ VUH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง