(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ไนล่อน หล่อ โมโนเมอร์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ไนล่อน การหล่อ โมโนเมอร์
· มีความแข็งแรงเชิงกลสูงกว่า ไนล่อน และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนน้ำมัน และทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· มี ทนความร้อน ค่อนข้างสูงและสามารถรับ โหลดไฟฟ้า มาก
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +150 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เป็น ลูกล้อ สำหรับพา พาเลท ขนส่งงานหนัก อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และเครื่องจักรประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
MHC-100 |
MHC-130 |
MHC-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,519.03 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 12 | 53.5 | ||
฿ 2,308.73 | WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 130 | 20 | 58.5 | ||
฿ 2,497.80 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 20 | 58.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง