(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วสำหรับน้ำมันหล่อเย็นที่มี 2 / 3 พอร์ต มีการใช้งานที่มั่นคงด้วยระบบการขับด้วยกระบอกลม ซีลที่ทำจากโลหะจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามา
รหัสสินค้า |
---|
CVE2-15A-16-[0,B] |
CVE2-15A-30-[0,B] |
CVE2-20A-16-[0,B] |
CVE2-20A-30-[0,B] |
CVE2-25A-16-[0,B] |
CVE2-25A-30-[0,B] |
CVSE2-25A-30-[0,B][2G,2H,3R,3T]-[1,2,3] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทการสลับ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ กระบวนการซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | แบบใช้ลม | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1/2 | 10.5 | 0 to 1.6 | เหล็กกล้า | FKM / NBR | ||
- | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | แบบใช้ลม | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1/2 | 10.5 | 0 to 3.0 | เหล็กกล้า | FKM / NBR | ||
- | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | แบบใช้ลม | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 3/4 | 14.5 | 0 to 1.6 | เหล็กกล้า | FKM / NBR | ||
- | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | แบบใช้ลม | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 3/4 | 14 | 0 to 3.0 | เหล็กกล้า | FKM / NBR | ||
- | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | แบบใช้ลม | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1 | 18.5 | 0 to 1.6 | เหล็กกล้า | FKM / NBR | ||
- | CKD FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | แบบใช้ลม | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1 | 18.5 | 0 to 3.0 | เหล็กกล้า | FKM / NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แม่เหล็กไฟฟ้า | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1 | 18.5 | 0 to 3.0 | เหล็กกล้า | FKM / NBR |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / วัตถุให้ความเย็น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง