1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ หมุน รุ่น GS ( ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว) ชนิด แผ่นเพลท (พร้อม สต๊อปเปอร์)

ล้อ หมุน รุ่น GS ( ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว) ชนิด แผ่นเพลท (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิดที่ ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์)

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
รหัสสินค้า
G-38BNS
G-38ELS
G-38NSSALE
G-38RSSALE
G-38URS
G-50BNS
G-50ELS
G-50NS
G-50RSSALE
G-50URS
G-65BNS
G-65ELS
G-65NS
G-65RHS
G-65URS
G-75BNS
G-75ELS
G-75NSSALE
G-75RHS
G-75URS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ รหัสการสั่งซื้อ

฿ 93.61

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -50ถึง 35.0028[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี36-4638381645โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-

฿ 102.39

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -50ถึง 35.0020อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี36-4638381745โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-

฿ 100.00

฿ 64.03

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50ถึง 35.0028[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน36284638381645โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 105.91

฿ 68.10

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50ถึง 35.0020ยางไม่36284638381745โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 121.40

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -50ถึง 35.0028[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน36284638381645โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 151.55

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน -6535.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี463559--2150โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-

฿ 155.56

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -65ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี46355947502050โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 150.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 106535.01 ถึง 80.0038[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน46355947502150โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 174.00

฿ 120.11

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -65ถึง 35.0030ยางไม่46355947502050โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 215.00

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 106535.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน46355947502150โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 227.48

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน -8035.01 ถึง 80.0055[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี55-7058--59โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-

฿ 247.60

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน --35.01 ถึง 80.00-อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี------59โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี412-6939

฿ 222.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 108035.01 ถึง 80.0055[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน55427058652559โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 241.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน -8035.01 ถึง 80.0040ยางไม่55427058652559โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-

฿ 332.90

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 108035.01 ถึง 80.0055[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน55427058652559โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 245.14

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน -9035.01 ถึง 80.00-[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี55-7058--59โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-

฿ 253.73

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9035.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี55427058752759โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 238.00

฿ 164.10

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109035.01 ถึง 80.0065[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน55427058752559โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 264.00

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -9035.01 ถึง 80.0050ยางไม่55427058752559โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 384.77

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 109035.01 ถึง 80.0065[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน55427058752659โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้