(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อทั่วไปที่มีสมรรถนะในการเดินทางและความสามารถในการรับน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
LT-65RHS-W3/8X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | ความยาว แกน (มิลลิเมตร) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 14 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-65RHS-W3/8X14 ในชุด รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น)
รหัสสินค้า |
---|
LT-40RS-M12X14 |
LT-40RS-UNF1/2X14 |
LT-40RS-W3/8X14 |
LT-65URS-M12X14 |
LT-65URS-M12X35 |
LT-65URS-UNF1/2X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | ความยาว แกน (มิลลิเมตร) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | 25 | ยาง | ไม่ | M12 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 14 | - | |
฿ 176.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | 25 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 14 | - | |
฿ 200.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | 25 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 40 | 17 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 14 | - | |
฿ 349.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 14 | - | |
฿ 328.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | M12 (P1.75) | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 35 | - | |
฿ 328.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | 14 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง