1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น) (รหัสสินค้า)

CASTER

รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อทั่วไปที่มีสมรรถนะในการเดินทางและความสามารถในการรับน้ำหนัก

รหัสสินค้า
LT-65BNS-M12X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์

฿ 199.26

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน ---35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีM12-2157โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-351.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-65BNS-M12X35 ในชุด รุ่น LT-S ล้อเลื่อนแบบหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LT-40RS-M12X14
LT-40RS-UNF1/2X14
LT-40RS-W3/8X14
LT-65BNS-UNF1/2X14
LT-65BNS-W3/8X14
LT-65ELS-UNF1/2-14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์

฿ 217.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -59-ถึง 35.0025ยางไม่M12401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 176.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -59-ถึง 35.0025ยางไม่UNF1/2401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 200.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -59-ถึง 35.0025ยางไม่W3/8401750โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่-14-

฿ 199.26

1 ชิ้น 10 วัน ---35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันUNF1/2-2157โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-14-

฿ 199.26

1 ชิ้น 10 วัน ---ถึง 35.0035[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันW3/8-2157โหลดน้ำหนักเบาใช่ไม่มี-14-

฿ 370.36

1 ชิ้น 3 วัน ---ถึง 35.00-อีลาสโตเมอร์ไม่UNF1/2---โหลดน้ำหนักเบา-ไม่มีPP14-