1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CP แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ p5 ชนิด S45C

CP แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ p5 ชนิด S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 630.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CP5.0 ชั้นวาง CP ใช้เฟืองปีกนกจำนวนการเคลื่อนไหวต่อการหมุนเป็นจำนวนเต็มมิลลิเมตรเลือก ฟัน ได้ตั้งแต่ 15 ถึง 30 ฟันวัสดุ S45C

รหัสสินค้า
SP5S-15
SP5S-20
SP5S-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)

฿ 630.62

SPUR GEARS 1 ชิ้น 21 วัน 10815

฿ 704.77

SPUR GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 101020

฿ 867.58

SPUR GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 101024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B โมดูล 1.5915 ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) 16
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
รูเพลา ความเผื่อ H7 ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 8 รูเพลา รูกลม
สเปค รู เพลา ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน เพลา รูสำเร็จรูป รูกลม กลึง การขัดเงา ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต
วัสดุ (รายละเอียด) S45C รูปทรง (รายละเอียด) B1