(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เกจวัดความดัน แบบกลม กะทัดรัด · มีจอแสดง ความดัน 2 ประเภท: 0 ถึง 0.4 MPa และ 0 ถึง 1.0 MPa
รหัสสินค้า |
---|
G39D-6-P04 |
G39D-6-P10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | จอแสดงผล ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.40 ฿ 473.13 | CKD PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0 to 0.4 | ||
฿ 546.40 ฿ 404.55 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 0 to 1.0 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เกจวัดความดันแบบติดตั้งด้านล่าง / ขนาดกะทัดรัด / แบบติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 27 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | R1/8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง